Résistant à la chaleur et au froid SILICONE / CAOUTCHOUC blindé sans halogène T180 EWKF C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
79804/1000
79804/500
79805/1000
79805/500
79806/1000
79806/500
79807/1000
79807/500
79809/1000
79810/500
79811/1000
79812/1000
79813/1000
79814/1000
79814/500
79815/1000
79815/500
79818/500
79821/1000
79825/1000
79828/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Isolation d'âme Matériau du manteau Section transversale nominale du conducteur Permanente. Température externe du câble lors de l'installation / manipulation Permanente. Température externe du Câble après montage sans vibration Classe de chef d'orchestre Échouement Couleur d'identification Conducteur de protection Blindage sur toron résistance à l'huile

5,876.38 €

1 5 jours 10100029Caoutchouc (Silicone)Caoutchouc (Silicone)0.75-25°C à +180°C-60°C à +180°CKl. 5 = câblé fin-CouleurnonTisser-

2,938.19 €

1 5 jours 1050029Caoutchouc (Silicone)Caoutchouc (Silicone)0.75-25°C à +180°C-60°C à +180°CKl. 5 = câblé fin-CouleurnonTisser-

6,801.26 €

1 5 jours 10100039.4SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

3,400.64 €

1 5 jours 1050039.4SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

7,184.42 €

1 5 jours 101000410.4SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

3,592.22 €

1 5 jours 10500410.4SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

8,893.85 €

1 5 jours 101000511.2SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

4,446.93 €

1 5 jours 10500511.2SiliconeCaoutchouc en silicone0.75--bien câbléÂmecoloréOui-non

7,642.13 €

1 5 jours 10100039.8SiliconeCaoutchouc en silicone1--bien câbléÂmecoloréOui-non

4,121.68 €

1 5 jours 10500410.7SiliconeCaoutchouc en silicone1--bien câbléÂmecoloréOui-non

9,766.68 €

1 5 jours 101000511.6SiliconeCaoutchouc en silicone1--bien câbléÂmecoloréOui-non

6,731.56 €

1 5 jours 101000210.8SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecolorénon-non

7,275.51 €

1 5 jours 101000311.2SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

9,812.05 €

1 5 jours 101000412SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

4,906.02 €

1 5 jours 10500412SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

11,141.85 €

1 5 jours 101000512.8SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

5,570.93 €

1 5 jours 10500512.8SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

21,837.89 €

1 5 jours 105002021.3SiliconeCaoutchouc en silicone1.5--bien câbléÂmeimpression continue de Nombre blancsOui-non

14,620.19 €

1 5 jours 101000413.9SiliconeCaoutchouc en silicone2.5--bien câbléÂmecoloréOui-non

19,930.10 €

1 5 jours 101000416SiliconeCaoutchouc en silicone4--bien câbléÂmecoloréOui-non

11,431.31 €

1 5 jours 10500316.6SiliconeCaoutchouc en silicone6--bien câbléÂmecoloréOui-non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheath (outer coating) color Noir Tension nominale U(kV) 0.5 Sans halogène selon EN 50267-2-3 non

Assistance technique