Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Nombre de conducteurs x Section efficace nominale (mm2) | Poids environ (kg / km) | Flic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
544.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
42.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
423.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
43.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
433.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
43.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
47.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
54.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1 | 1 x 0.14 | 2.6 | 1.4 | ||
46.22 € | 1 | Devis | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
462.18 € | 1 | 49 jours | 10 | 1000 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
46.35 € | 1 | 75 jours | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
463.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
46.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
468.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
45.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
51.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
49.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.1 | 1 x 0.25 | 4.1 | 2.4 | ||
66.48 € | 1 | 73 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
664.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
332.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
69.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
69.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
76.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
75.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
75.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
375.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
826.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1.4 | 1 x 0.5 | 8 | 4.8 | ||
74.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
742.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
87.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
74.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
85.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
80.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
93.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.5 | 1 x 0.75 | 9.7 | 7.2 | ||
101.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
101.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
101.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
127.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
110.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
110.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 1.8 | 1 x 1 | 12.7 | 9.6 | ||
137.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
684.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
148.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
147.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
148.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
148.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.2 | 1 x 1.5 | 17.9 | 14.4 | ||
204.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
2,042.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
210.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
2,108.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
204.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
211.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
219.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
221.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 2.6 | 1 x 2.5 | 26.4 | 24 | ||
303.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 3.2 | 1 x 4 | 43.1 | 38 | ||
536.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 3.9 | 1 x 6 | 65.9 | 58 | ||
700.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 3.9 | 1 x 6 | 65.9 | 58 | ||
1,020.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 5.1 | 1 x 10 | 115 | 96 | ||
11,992.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 6.7 | 1 x 16 | 175 | 154 |
Loading...
Tension nominale(V) | 600 V | Plage de température(°C) | -100°C à +205°C, (court terme jusqu'à +230°C) | Tension d’essai(kV) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
résistance aux radiations | jusqu'à 1 Mrad |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Nombre de conducteurs x Section efficace nominale(mm2)
Poids environ(kg / km)
Flic
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles