Suppresseur d'électricité statique AD-1683

Suppresseur d'électricité statique AD-1683

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Can be easily and safely installed because they require no high-voltage wiring.
Being of a DC type, this static eliminator has a remarkable ability for generating ions and can be used for
elimination of static charges from quickly running or highly electrified workpieces.
Little or no reverse charge is induced by irradiated ions because of its excellent ion polarity balance.
Achieves static elimination with a high degree of efficiency regardless of the polarity or the potential of the charged object.
Suited for static elimination in narrow and remote places because of its lengthy ion irradiation distance.
Produces only a little amount of ozone thanks to its high ion generation efficiency.
A current limiting circuit is incorporated in the ion generating electrode to reduce the possibility of electric shock
Being of a DC type, this static eliminator, unlike PULSE-DC, involves no swing in surface potential of the charged object.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AD-1683

Référence pièce
AD-1683
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,187.00 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Suppresseur d'électricité statique AD-1683, le numéro d'article est le suivant: AD-1683.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AD-1683.

Assistance technique