Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Balances analytiques série HR-A / Z - en option

4 years warranty
Fast stabilization in 2 seconds
Large removable breeze break with antistatic coating
Compact foot print: 198 mm × 294 mm
Rotary sliding doors requiring no extra space at the rear
Automatic calibration with an internal mass (HR-AZ)
Clear, reverse-backlit LCD
Twelve Weighing units including a user-programmable unit
GLP/GMP/GCP/ISO compliant output
Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function
Percent mode function
Adjustable response characteristics and hold function
Statistical calculation function
Comparator function with buzzer
Auto power on/off function
Underhook function
Density determination function
Built-in rechargeable battery (optional)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AD-1654

Référence pièce
AD-1654
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

787.50 €

6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Balances analytiques série HR-A / Z - en option, le numéro d'article est le suivant: AD-1654.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AD-1654.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique