Capteurs de force à point d'appui unique en aluminium série LC-4103

Capteurs de force à point d'appui unique en aluminium série LC-4103
Parallelogram-type construction
400 × 600 mm platforms can be used
Temperature compensation maintains both zero and sPan from -10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F)
Deadweight up to 80% of capacity. Load weight and deadweight up to 180% of capacity
Moisture proof
Compact and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-4103-K100
LC-4103-K150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

319.00 €

1 30 jours 10

319.00 €

1 30 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique