Accessoires de fixation S8FS-G pour source d'alimentation de commutation

Accessoires de fixation S8FS-G pour source d'alimentation de commutation
Use the Switching Power Supply S8FS-G Mounting Fixtures together with the

DIN rail mounting type (Model S8FS-G□□□□□CD).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S82Y-FSG-30F
S82Y-FSG-60F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité correspondante du support de montage

1.72 €

1 7 jours -15W / 30W / 50W / 100W / 150W / 300W

1.72 €

1 7 jours 10600W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage Montage sur surface avant Remarque Utilisez les fixations de montage en surface avec le type de montage sur rail DIN (modèle S8FS-G□□□□□CD).

Assistance technique