Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of contacts | Length l (m) | Connector | Type | Connecteur | Type | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 5 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
47.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 10 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
42.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | M 12 x 1 | G, connecteur, droit | 0.265 | |
59.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | - | - | - | M 12 x 1 | G, connecteur, droit | 0.195 | |
59.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 5 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
81.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 10 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
59.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 5 | M 12 x 1 | W, Connector, 90° angled | - | - | - | |
84.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 10 | M 12 x 1 | W, Connector, 90° angled | - | - | - | |
90.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 5 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
106.06 € 56.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | M 12 x 1 | G, Connector, straight | - | - | - | |
87.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 5 | M 12 x 1 | W, Connector, 90° angled | - | - | - | |
108.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 10 | M 12 x 1 | W, Connector, 90° angled | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number of contacts
Length l(m)
Connector
Type
Connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles