Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Snap locks, two locking distances A

Snap locks, two locking distances A

Snap locks GN 315.1 are characterised by a radial, spring-loaded slide causing the locking action.
When closing the door, the locking action sets in automatically. The bevelled slide is first pushed back via an appropriately arranged lug and then moved into the locking position by the pressure spring.
The door is unlocked via the push button.
If no operating element is needed to operate the door or if such element is arranged separately, GN 315.1 snap locks are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
315.1-20
315.1-25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length A

8.49 €

Jour même

Stock

20

8.73 €

Jour même

Stock

25

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique