Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Air vent drilling | Colour | Outside diameter d1 | Thread d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 22 | G 3/8 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 22 | G 3/8 | |
5.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 22 | G 3/8 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 22 | G 3/8 | |
4.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 22 | M 16 x 1,5 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 22 | M 16 x 1,5 | |
5.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 22 | M 16 x 1,5 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 22 | M 16 x 1,5 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 26 | G 1/2 | |
7.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 26 | G 1/2 | |
6.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 26 | G 1/2 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 26 | G 1/2 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 26 | M 20 x 1,5 | |
7.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 26 | M 20 x 1,5 | |
6.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 26 | M 20 x 1,5 | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 26 | M 20 x 1,5 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 32 | G 3/4 | |
6.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 32 | G 3/4 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 32 | G 3/4 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 32 | G 3/4 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 32 | M 26 x 1,5 | |
6.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 32 | M 26 x 1,5 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 32 | M 26 x 1,5 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 32 | M 26 x 1,5 | |
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | BL | 40 | G 1 | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1, without vent drilling | SW | 40 | G 1 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | BL | 40 | G 1 | |
9.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2, with vent drilling | SW | 40 | G 1 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Air vent drilling
Colour
Outside diameter d1
Thread d2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles