Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21700630 |
21700631 |
21700632 |
21700633 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Ambient temperature | Type of connector | AWG size | Category | Colour | Connection type | Degree of protection (IP) | Material connector of connector housing | Model | Outlet direction | Colour coding | Screened | Separate strain relief | Special tool necessary | Suitable for litz wire conductor | Suitable for round cable | Suitable for solid core | With dust cover | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | RJ45 8(8) | 22 | 6A (IEC) | Silver | Insulation displacement | - | - | Plug | - | - | True | - | False | True | True | True | - | ||
12.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | RJ45 8(8) | - | 6A (IEC) | - | Insulation displacement | IP68 | Metal | - | Straight | True | - | True | - | - | - | - | True | ||
13.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Ambient temperature
Type of connector
AWG size
Category
Colour
Connection type
Degree of protection (IP)
Material connector of connector housing
Model
Outlet direction
Colour coding
Screened
Separate strain relief
Special tool necessary
Suitable for litz wire conductor
Suitable for round cable
Suitable for solid core
With dust cover
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles