Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22260766
Rated current In(A) | 14 | Rated voltage(V) | 630 | Connection type | Crimp connection |
---|---|---|---|---|---|
Type of housing | Straight | Thread size M | 17 | Ambient temperature | 125 |
Operation temperature | 125 | Number of plug-in contacts | 6 | Pollution degree | 3 |
Connectable conductor cross section | 1 | Material housing | Zinc | Material of contact surface | Gold |
Material insulation body | Thermoplastic | Material contact | Brass | With protective conductor | True |
Contact type | Bus | Locking mechanism | Gland nut | With interlocking device | True |
Vous vous trouvez sur la page de EPIC ® DATA CAN TR M12, le numéro d'article est le suivant: 22260766.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22260766.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles