Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21700503 |
21700504 |
21700505 |
21700506 |
21700507 |
21700520 |
21700529 |
21700530 |
21700541 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
50.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
50.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
64.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
50.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
- | 70.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | |
82.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
68.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
377.50 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 |
Loading...
Rated current In(A) | 16 | Rated voltage(V) | 500 | Diameter plug-in contact | 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Connectable conductor cross section | 2.5 | Number of poles | 6 |
Over voltage category | III | Pollution degree | 3 | Rated surge voltage | 6 |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Contact type | Bus | Material connector of connector insert | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic | Material of contact surface | Silver |
Contact insert without contacts | False | Modular version | True | With protective conductor | True |
With wire protection | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles