Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21700501 |
21700502 |
21700513 |
21700544 |
21700546 |
21700547 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
64.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
49.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
- | 47.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | |
49.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
83.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
67.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 58,3 | Length | 79 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 29,5 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles