EPIC ® DATA PB TR M12

EPIC ® DATA PB TR M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Terminaison de bus (résistance) M12 extrêmement robuste pour utilisation individuelle sur des réseaux de bus de terrain (PROFIBUS, DeviceNet et CANopen). Résistance terminale M12 pour PROFIBUS
Entièrement adapté à une utilisation industrielle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22260722
22261001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiameter connector Number of plug-in contacts Contact type

17.00 €

5 Disponible 8 jours 10-5Pin
-

29.07 €

1 Disponible 5 jours 10287Bus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 26 Rated voltage(V) 630 Connection type Crimp connection
Type of housing Straight Thread size M 23 Ambient temperature 125
Operation temperature 125 Pollution degree 3 Connectable conductor cross section 2.5
Material housing Zinc Material of contact surface Gold Material insulation body Thermoplastic
Material contact Brass With protective conductor True Locking mechanism Gland nut
With interlocking device True

Assistance technique