Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10446000 |
10446100 |
19446000 |
19446100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Diameter plug-in contact | Ambient temperature | Connectable conductor cross section | Number of poles | Number of positions | Over voltage category | Pollution degree | Rated surge voltage | Contact type | Material assembly frame | Material connector of connector insert | Material contact | Material of contact insert | Material of contact surface | Contact insert without contacts | Modular version | With PE-connection | With protective conductor | With wire protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.07 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | True | - | - | ||
12.98 € | 5 | Disponible | 8 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.98 € | 5 | Disponible | 37 jours | 10 | 16 | 500 | 2,5 | 125 | 2.5 | 6 | - | III | 3 | 6 | Bus | - | Thermoplastic | Brass | Plastic | Silver | False | True | - | True | False |
Loading...
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Rated current In(A)
Rated voltage(V)
Diameter plug-in contact
Ambient temperature
Connectable conductor cross section
Number of poles
Number of positions
Over voltage category
Pollution degree
Rated surge voltage
Contact type
Material assembly frame
Material connector of connector insert
Material contact
Material of contact insert
Material of contact surface
Contact insert without contacts
Modular version
With PE-connection
With protective conductor
With wire protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles