EPIC ® H-A 10 TSH

EPIC ® H-A 10 TSH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Ces connecteurs se distinguent par la forme compacte de leur boîtier
Stries antidérapantes pour débranchement avec une bonne prise en main
Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70462200
70462400
79462200
79462400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.20 €

5 Disponible 37 jours 10

18.20 €

5 Disponible 37 jours 10

16.19 €

5 Disponible 37 jours 10

16.33 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 52 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique