EPIC ® H-A 16 AD-LB

EPIC ® H-A 16 AD-LB
  • Remise sur volume
Ces connecteurs se distinguent par la forme compacte de leur boîtier
Couvercle métallique à charnière robuste
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70474000

Référence pièce
70474000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.27 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 57 Length 63
Width 29,5 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Vous vous trouvez sur la page de EPIC ® H-A 16 AD-LB, le numéro d'article est le suivant: 70474000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70474000.

Assistance technique