EPIC® H-A 16 SGRL-LB

EPIC® H-A 16 SGRL-LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Ces connecteurs se distinguent par la forme compacte de leur boîtier
Pour une introduction facile de deux câbles
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10568000
10568100
19568000
19568100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

26.67 €

5 Disponible 46 jours 10

24.95 €

5 Disponible 30 jours 10

29.32 €

5 Disponible 8 jours 10

26.15 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 64 Length 93,3
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Sideways
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique