EPIC® H-A 16 TBFH-LB

EPIC® H-A 16 TBFH-LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Ces connecteurs se distinguent par la forme compacte de leur boîtier
Davantage d'espace intérieur pour le câblage
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70480200
70480400
79480200
79480400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

32.58 €

5 Disponible 68 jours 10

33.40 €

5 Disponible 8 jours 10

32.90 €

5 Disponible 30 jours 10

32.63 €

5 Disponible 30 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 76 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Sideways
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique