EPIC® H-A 3 AG

EPIC® H-A 3 AG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier métallique et plastique au design innovant
Boîtier en plastique léger et résistant aux produits chimiques
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10422000
10422200
10422500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.30 €

10 Disponible 5 jours 10

1.23 €

10 Disponible 5 jours 10

3.20 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 27,8 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Housing extension
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique