Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10425500 |
10426000 |
10426400 |
10426700 |
19425500 |
19426000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 10 | Disponible | 10 jours | 10 | ||
2.67 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
3.53 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
3.77 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
0.88 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
0.88 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 27,8 | Length | 93,3 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Housing extension |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles