EPIC® H-B 10 SDRH-LB

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Version 1 levier pour verrouillage rapide et un déverrouillage simple avec aide au levage
Couvercle métallique à charnière robuste
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70064200
70064400
79064200
79064400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.68 €

5 Disponible 32 jours 10

33.62 €

5 Disponible 5 jours 10

33.55 €

5 Disponible 32 jours 10

33.43 €

5 Disponible 32 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 16 Rated voltage(V) 500 Diameter plug-in contact 2,5
Ambient temperature 125 Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 24
Over voltage category III Pollution degree 3 Rated surge voltage 6
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Contact type Bus Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Assistance technique