EPIC® H-B 10 SDRL-BO

EPIC® H-B 10 SDRL-BO

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Couvercle métallique à charnière robuste
Pour une introduction facile de deux câbles
Indice de protection UL50, testé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10038000
19038000
79046600
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHeight Length Position cable feed

19.70 €

10 Disponible 25 jours 107273Sideways

26.42 €

10 Disponible 25 jours 105260Above

29.32 €

10 Disponible 53 jours 10---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Width 43 Operation temperature 125
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique