Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70042400 |
70042600 |
79042400 |
79042600 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length | Width | Position cable feed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 10 | Disponible | 10 jours | 10 | - | - | - | ||
31.05 € | 10 | Disponible | 10 jours | 10 | 79 | 29,5 | Sideways | ||
21.66 € | 10 | Disponible | 10 jours | 10 | - | - | - | ||
22.05 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | 73 | 43 | Two-sided |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 57 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Length
Width
Position cable feed
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles