EPIC® H-B 16 TSB

EPIC® H-B 16 TSB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie. Stries antidérapantes pour débranchement avec une bonne prise en main
Pour connexion avec contrepartie avec capot intégré
NEMA 250, UL50E : 12, 4 (verrouillé)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10083000
19083000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.98 €

5 Disponible 5 jours 10

14.78 €

5 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 84 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Double locking levers Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Cover Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Assistance technique