Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70150400 |
70150600 |
79150400 |
79150600 |
79150800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
17.30 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | ||
16.72 € | 5 | Disponible | 10 jours | 10 | ||
17.45 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
29.15 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Height | 61 | Length | 93,3 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever | Position cable feed | Above |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Type of housing | Plug case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles