Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10114000 |
10124000 |
19114000 |
19124000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Height | Length | Position cable feed | Type of housing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | ||
18.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 27,8 | 120 | Above | Housing extension | ||
17.03 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | ||
18.40 € | 5 | Disponible | 8 jours | 10 | 74 | 73 | Two-sided | Socket case |
Loading...
Degree of protection (IP), mounted | IP65 | Width | 43 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Single locking lever |
Position of the shackle | Base unit | Material housing | Aluminium | Corrosion resistant | True |
EMC-version | False | UV resistant | True | With cable screw gland | False |
With hinged lid | False | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Height
Length
Position cable feed
Type of housing
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles