Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10014000 |
10024000 |
19014000 |
19024000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Degree of protection (IP), mounted | Height | Length | Width | Number of poles | Operation temperature | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Contact type | Housing coating | Locking mechanism | Position cable feed | Position of the shackle | Model | Material housing | Type of housing | Corrosion resistant | EMC-version | UV resistant | With cable screw gland | With hinged lid | With interlocking device | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.23 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.10 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | Male | - | - | - | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.97 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | IP65 | 53,5 | 63 | 29,5 | - | 125 | HB | - | With powder coating | Single locking lever | Above | Base unit | - | Aluminium | Plug case | True | False | True | False | False | True |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Degree of protection (IP), mounted
Height
Length
Width
Number of poles
Operation temperature
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Contact type
Housing coating
Locking mechanism
Position cable feed
Position of the shackle
Model
Material housing
Type of housing
Corrosion resistant
EMC-version
UV resistant
With cable screw gland
With hinged lid
With interlocking device
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles