Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10239010 |
10239110 |
10240010 |
10240110 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated voltage (V) | Degree of protection (IP), mounted | Height | Length | Width | Number of plug-in contact inserts | Number of plug-in contacts | Operation temperature | Pollution degree | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | Housing coating | Locking mechanism | Position cable feed | Position of the shackle | Polarization | Mounting method | Material housing | Type of housing | Corrosion resistant | EMC-version | UV resistant | With cable screw gland | With hinged lid | With interlocking device | With protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | IP65 | 28,2 | 58 | 41 | - | - | 100 | - | HB | Other | Single locking lever | Above | Base unit | - | - | Zinc | Housing extension | True | True | True | False | False | True | - | ||
9.98 € | 5 | Disponible | 8 jours | 10 | 630 | - | - | 34 | 11,4 | 1 | 3 | - | 3 | - | Uncoated | - | - | - | Housing shape | Inserted | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | False | ||
9.48 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Rated voltage(V)
Degree of protection (IP), mounted
Height
Length
Width
Number of plug-in contact inserts
Number of plug-in contacts
Operation temperature
Pollution degree
Inflammability class of insulation material acc. with UL94
Housing coating
Locking mechanism
Position cable feed
Position of the shackle
Polarization
Mounting method
Material housing
Type of housing
Corrosion resistant
EMC-version
UV resistant
With cable screw gland
With hinged lid
With interlocking device
With protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles