Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rated current In(A) | 7,5 | Rated voltage(V) | 24 | Ambient temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Connectable conductor cross section | 1.5 | Number of poles | 14 | Over voltage category | III |
Pollution degree | 2 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V0 | Contact type | Bus |
Material connector of connector insert | Thermoplastic | Material contact | Brass | Material of contact insert | Plastic |
Material of contact surface | Tin | Contact insert without contacts | False | Modular version | True |
With protective conductor | True | With wire protection | True |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles