EPIC® H-EE 10

EPIC® H-EE 10

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Inserts H-EE à forte densité de contacts, basés sur la série reconnue H-BE
Inserts avec forte densité de contact pour puissance moyenne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10180400
10181400
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.72 €

10 Disponible 5 jours 10

24.42 €

10 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 52 Length 73
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Above
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Plug case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid False With interlocking device True

Assistance technique