EPIC® Locking levers for H-A, H-B

EPIC® Locking levers for H-A, H-B

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10017000
10017100
10049000
10049100
10458000
10468000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial housing Locking mechanism

1.63 €

10 Disponible 5 jours 10SteelSingle locking lever

2.22 €

10 Disponible 5 jours 10Stainless steelSingle locking lever

1.52 €

10 Disponible 5 jours 10SteelDouble locking levers

2.75 €

10 Disponible 10 jours 10Stainless steelDouble locking levers

1.50 €

10 Disponible 5 jours 10SteelSingle locking lever

1.52 €

10 Disponible 5 jours 10SteelSingle locking lever

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length 53 Operation temperature 125 Degree of protection (IP), mounted IP65
Shape Rectangular UV resistant True Corrosion resistant True
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB With interlocking device True Type of housing Other

Assistance technique