EPIC® MC Module: 3 pôles

EPIC® MC Module: 3 pôles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et techniques de baies. Transport de courant extrêmement élevé dans un espace réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10382000
10382100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.85 €

10 Disponible 5 jours 10

0.87 €

10 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degree of protection (IP), mounted IP65 Height 84 Length 120
Width 43 Operation temperature 125 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB
Housing coating With powder coating Locking mechanism Single locking lever Position cable feed Two-sided
Position of the shackle Base unit Material housing Aluminium Type of housing Socket case
Corrosion resistant True EMC-version False UV resistant True
With cable screw gland False With hinged lid True With interlocking device True

Assistance technique