EPIC® MC Module: 5 pôles

EPIC® MC Module: 5 pôles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et techniques de baies.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10382200
10382300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRated voltage
(V)
Rated surge voltage Contact type

1.05 €

10 Disponible 5 jours 105006Pin

1.07 €

10 Disponible 5 jours 102504Bus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rated current In(A) 16 Diameter plug-in contact 2,5 Ambient temperature 125
Connectable conductor cross section 2.5 Number of poles 16 Over voltage category III
Pollution degree 3 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 V0 Material connector of connector insert Thermoplastic
Material contact Brass Material of contact insert Plastic Material of contact surface Silver
Contact insert without contacts False Modular version True With protective conductor True
With wire protection True

Assistance technique