Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24420056 |
24420057 |
24420058 |
24420059 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated current In (A) | Rated voltage (V) | Connection type | Thread size M | Number of plug-in contacts | Connectable conductor cross section | Material housing | With protective conductor | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.87 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 630 | Crimp connection | 23 | 5 | 2.5 | Zinc | True | Pin | ||
15.42 € | 100 | Disponible | 98 jours | 10 | 14 | 630 | Crimp connection | 17 | 6 | 1 | Zinc | True | Bus | ||
19.70 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 630 | Crimp connection | 17 | 5 | 1 | Zinc | True | Pin | ||
15.20 € | 20 | Disponible | 46 jours | 10 | 7.5 | 60 | Soldering connection | 27 | 21 | 1 | Brass | False | Bus |
Loading...
Type of housing | Straight | Ambient temperature | 125 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Pollution degree | 3 | Material of contact surface | Gold | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | Locking mechanism | Gland nut | With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Rated current In(A)
Rated voltage(V)
Connection type
Thread size M
Number of plug-in contacts
Connectable conductor cross section
Material housing
With protective conductor
Contact type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles