EPIC® POWER LS1 A6

EPIC® POWER LS1 A6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau de connecteur d'alimentation EPIC® LS1 avec contacts sockets
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
Permet la déconnexion électrique directement au niveau de la source d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
76083000
76084000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Type of housing Permitted cable diameter Outer diameter Height Core cross section Operation temperature Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Material housing Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Screened

26.93 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-Coupling housing-2377-125--ZincOtherAboveFalsetrueTrueHB-

25.37 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)-5,0--0,5-4M8Plastic-Straight----False

Loading...

  1. 1

Assistance technique