Connecteur court EPIC® LS1

Connecteur court EPIC® LS1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Connecteur court EPIC® LS1 pour câble d'alimentation avec écrou de couplage
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
Réduction de la longueur des câbles qui sont en outre faciles à assembler

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
73000024
73000025
73000026
73000027
73000028
73000029
73000030
73000031
76123100
76123610
76124100
76124610
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

28.50 €

5 Disponible 5 jours 10-Female (bus)--Screw connection--10,0------0,75---5-M12--Metal---------Straight-------True

28.48 €

5 Disponible 5 jours 10--150630Crimp connectionStraight-------58-1201207---350AluminiumGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.88 €

20 Disponible 98 jours 10Rond-7100Crimp connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIII-

17.72 €

20 Disponible 5 jours 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

30.47 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-18150Crimp connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueIV-

30.23 €

5 Disponible 5 jours 10--14630.6Crimp connectionStraight21,3------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

17.67 €

20 Disponible 22 jours 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251255---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

17.62 €

20 Disponible 5 jours 10Rond-7150Soldering connection---1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII-

30.53 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Housing extension---23156625---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

17.93 €

20 Disponible 8 jours 10Rond-18150Soldering connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIV-

28.35 €

5 Disponible 5 jours 10--7.560Soldering connectionStraight27------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalsePinGland nut--True-------

17.67 €

20 Disponible 98 jours 10Rond----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Assistance technique