EPIC® couplage

EPIC® couplage
  • Remise sur volume
Couplage EPIC®, 8 contacts, pour extensions de câble
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420092
44420093
44420094
44420095
73000008
73000009
73000010
73000011
73000012
73000013
73000014
73000015
76133000
76133510
76134000
76134510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Type of electrical connection, inner side Contact insert without contacts Position cable feed With thread With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened
-

-

20 Devis 10Rond-7100Soldering connection---1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin--False-----V0TrueTrueIII-

30.17 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection--6,0------0,75---4-M12--Plastic----------Vertical--------False
-

-

20 Devis 10------------------5-------------Wire--True--------

27.18 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other--Above-FalseTrueTrueHB----

26.92 €

5 Disponible 5 jours 10--20630Crimp connectionAngled-------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut----True-------

26.70 €

5 Disponible 5 jours 10--7.560Soldering connectionStraight-------27-12512521---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut----True-------
-

12.13 €

20 Disponible Devis 10Rond-7150Soldering connection---1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin--False-----V0TrueTrueII-

12.18 €

20 Disponible 5 jours 10--14630.6Crimp connectionStraight-------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut----True-------

23.78 €

5 Disponible 8 jours 10--26630Crimp connectionStraight28------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut----True-------

23.53 €

5 Disponible 5 jours 10--20630Crimp connectionStraight-------17-1251253---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut----True-------

12.13 €

20 Disponible Devis 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut----True-------

12.22 €

20 Disponible 8 jours 10Rond----Housing extension---19,825,623,623---125------Zinc-------Other--Above-FalseTrueTrueHB----

23.63 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-18150Crimp connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts--True-----V0TrueTrueIV-

12.23 €

20 Disponible 5 jours 10Rond-750Soldering connection---1------125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin--False-----V0TrueTrueIII-

26.82 €

5 Disponible 5 jours 10--14630Crimp connectionStraight-------17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut----True-------

13.38 €

20 Disponible 46 jours 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut----True-------

Loading...

  1. 1

Assistance technique