EPIC® POWER LS1.5 A1

EPIC® POWER LS1.5 A1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® LS1.5 pour contacts mâles
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44429308
44429309
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Core cross section Ambient temperature Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material contact With protective conductor Contact type Contact insert without contacts Position cable feed Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

44.83 €

1 Disponible 8 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection8,0-0,75-5-M12--Plastic-------Straight----False

46.63 €

1 Disponible 5 jours 10Rond-18150Soldering connection-2,5-12564-32.5-GoldThermoplasticPlasticBrassFalsePinFalse-V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Assistance technique