Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44429306 |
44429307 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated current In (A) | Diameter connector | Thread size M | Number of plug-in contacts | Connectable conductor cross section | Contact type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 21,3 | 17 | 7 | 1 | Pin | ||
41.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 28 | 23 | 5 | 2.5 | Bus |
Loading...
Rated voltage(V) | 630 | Connection type | Crimp connection | Type of housing | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | 125 | Operation temperature | 125 | Pollution degree | 3 |
Material housing | Zinc | Material of contact surface | Gold | Material insulation body | Thermoplastic |
Material contact | Brass | With protective conductor | True | Locking mechanism | Gland nut |
With interlocking device | True |
Configurer
Propriétés de base
Rated current In(A)
Diameter connector
Thread size M
Number of plug-in contacts
Connectable conductor cross section
Contact type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles