EPIC® POWER LS1.5 F6

EPIC® POWER LS1.5 F6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Raccord de câble EPIC® LS1.5 pour contacts mâles pour extensions de câble
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44429300
44429301
44429302
44429303
44429304
44429305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 Screened

94.23 €

1 Disponible 5 jours 10--7.560Soldering connectionStraight-----27-12512526--31BrassGoldThermoplasticBrassFalseBusGland nut-True----

94.23 €

1 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-10,0-----1,5---4M12--Plastic------Straight----False

94.23 €

1 Disponible 5 jours 10--26630Crimp connectionAngled-----23-1251255--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTruePinGland nut-True----

96.10 €

1 Disponible 5 jours 10--20630Crimp connectionStraight-----17-1251253--32.5ZincGoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True----

96.10 €

1 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-8,5-----0,75---5M12--Metal------Straight----True

96.10 €

1 Disponible 5 jours 10Rond----Housing extension-23156625---125-----Zinc-----OtherAboveFalseTrueTrueHB-

Loading...

  1. 1

Assistance technique