EPIC® POWER LS3 D6

EPIC® POWER LS3 D6

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Connecteurs EPIC® LS3 pour contacts femelles
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44429344
44429345
44429346
44429347
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

264.90 €

1 Disponible 5 jours 10Rond-750Soldering connection--1--125--170,8-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False--V0TrueTrueIII-

264.90 €

1 Disponible 5 jours 10--12630Screw connectionStraight--12-851253---31.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

275.02 €

1 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-8,0--0,75---4-M12--Plastic---------Straight-----False

277.82 €

1 Disponible 5 jours 10--14630Crimp connectionAngled--17-1251257---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

Loading...

  1. 1

Assistance technique