EPIC® POWER LS3 F6

EPIC® POWER LS3 F6
  • Remise sur volume
Raccord de câble EPIC® LS3 pour contacts mâles pour gamme de connecteurs circulaires de taille 3
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44429348
44429349
44429350
44429351
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Outer diameter Width Height Length Thread size M Ambient temperature Number of plug-in contacts Pollution degree Connectable conductor cross section Material of contact surface Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94

313.33 €

1 Disponible 5 jours 10Rond---Plug case26-58-----------OtherAboveFalsetrueTrueHB

313.33 €

1 Disponible 5 jours 10Rond---Housing extension20,525,624,623----------OtherAboveFalseTrueTrueHB

322.97 €

1 Disponible 5 jours 10-20630Crimp connectionAngled----17125332.5GoldThermoplasticBrassTrueBusGland nut-True---

326.25 €

1 Disponible Devis 10-------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operation temperature 125 Material housing Zinc

Assistance technique