M12 Power connector

M12 Power connector
  • Remise sur volume
Connecteur d'alimentation M12, montable, fiche/embase, droit/coudé, pour section de conducteur de 0,75 à 1,5 mm²
Connecteurs M12 POWER montables sur site
Connecteur DC haute puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22262010
22262011
22262012
22262013
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10-20630Crimp connectionStraight--171253--2.5Zinc--ThermoplasticTruePinGland nut-True----

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10-20630Crimp connectionStraight--171253--2.5Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10-14630Crimp connectionStraight21,3-171256--1Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

19.78 €

1 Disponible 5 jours 10Rond7100Soldering connection--1---121,51-ThermoplasticPlastic-FalsePin-False-V0TrueTrueIII

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ambient temperature 125 Pollution degree 3 Material of contact surface Gold
Material contact Brass

Assistance technique