Connecteur d'alimentation EPIC® M12

Connecteur d'alimentation EPIC® M12
  • Remise sur volume
Connecteur d'alimentation EPIC® M12, 630V et 12A, connexion à vis 0,75-1,5 mm²
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
Le plus petit connecteur d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423140
44423141
44423142
44423143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Diameter plug-in contact Thread size M Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Connectable conductor cross section Material housing Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10-14630Crimp connectionStraight21,3-171255--1Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

13.23 €

1 Disponible 8 jours 10Rond7100Soldering connection--1---121,51-ThermoplasticPlastic-FalsePin-False-V0TrueTrueIII

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10-26630Crimp connectionStraight28-231255--2.5Zinc--ThermoplasticTrueBusGland nut-True----

13.23 €

1 Disponible 5 jours 10-14630Crimp connectionStraight--171255--1Zinc--ThermoplasticTruePinGland nut-True----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ambient temperature 125 Pollution degree 3 Material of contact surface Gold
Material contact Brass

Assistance technique