Base de panneau d'alimentation EPIC® M12

Base de panneau d'alimentation EPIC® M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau d'alimentation EPIC® M12, 630V et 12A, connexion à vis 0,75-1,5 mm²
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
visser simplement le filetage métrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423144
44423145
44423146
44423147
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

12.82 €

1 Disponible 5 jours 10--26630Crimp connectionStraight--23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-----

12.82 €

1 Disponible 5 jours 10-Female (bus)--Screw connection-8,5--0,75---5-M12--Metal---------Straight-----True

17.48 €

1 Disponible 8 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-6,0--0,75---4-M12--Plastic---------Straight-----False

17.48 €

1 Disponible 5 jours 10Rond-18150Crimp connection--2,5--125--74-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True--V0TrueTrueIV-

Loading...

  1. 1

Assistance technique