Raccord de câble EPIC® M17 POWER

Raccord de câble EPIC® M17 POWER

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Raccord de câble EPIC® M17 POWER pour extensions de câble
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44423060
44423061
44423062
44423063
44423064
44423065
44423066
44423067
44423069
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-7150Soldering connection--1------125--91,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueII-

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)----5,0------0,25---4-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10-----------------------------------------

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Housing extension--253030,123---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10-Mâle (fiche)--Screw connection-5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10Rond-7100Soldering connection--1------125--161,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-False----V0TrueTrueIII-

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10-Female (bus)--Screw connection-5,0------0,5---3-M8--Plastic---------Straight-------False

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10--26630Crimp connectionStraight------23-1251257---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

21.35 €

5 Disponible 5 jours 10Rond----Coupling housing--23-77----125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Assistance technique