EPIC® POWERLOCK D6 S

EPIC® POWERLOCK D6 S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Connecteur source EPIC®POWERLOCK 400A pour raccord à vis jusqu'à 120 mm²
Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, les moteurs électriques et les générateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420267
44420268
44420269
44420270
44420271
44420305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.47 €

1 Disponible 5 jours 10

20.47 €

1 Disponible 5 jours 10

20.47 €

1 Disponible 5 jours 10

20.47 €

1 Disponible 8 jours 10

20.47 €

1 Disponible 5 jours 10

20.22 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer diameter 50 Length 120,5 Operation temperature 125
Degree of protection (IP) IP67 Inflammability class of insulation material acc. with UL94 HB Material housing Plastic
Position cable feed Above Shape Round Type of housing Plug case
Corrosion resistant True UV resistant True With interlocking device False

Assistance technique