Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
44420262 |
44420263 |
44420264 |
44420265 |
44420266 |
44420301 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | ||
22.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Outer diameter | 50 | Length | 140,6 | Operation temperature | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Degree of protection (IP) | IP67 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB | Material housing | Plastic |
Position cable feed | Above | Shape | Round | Type of housing | Coupling housing |
Corrosion resistant | True | UV resistant | True | With interlocking device | False |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles