EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 N

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2 N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Base de panneau EPIC® M23
Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
44420016
44420017
44420018
44420019
44420020
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Height Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

7.48 €

5 Disponible 46 jours 10--14630Crimp connectionStraight21,3----17-1251256---31ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

6.02 €

20 Disponible 5 jours 10-Female (bus)--Screw connection--6,0----0,75---5-M12--Metal---------Vertical-------True

7.75 €

5 Disponible 8 jours 10Rond-450Crimp connection---1----125--170,8-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

6.22 €

20 Disponible 8 jours 10Rond-450Crimp connection---1----125--170,8-30.56-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseBus-True----V0TrueTrueIII-

7.38 €

5 Disponible 8 jours 10Rond----Plug case---2658---125------Zinc-------Other-AboveFalsetrueTrueHB----

Loading...

  1. 1

Assistance technique